Guida per inserimento rulli D100
Variante scelta

Guida per inserimento rulli 100 D4-12,5, grigio simile a RAL 7042
0.0.656.87
0.0.656.87
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.656.87 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 8 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | ABS |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
L’utilizzo è oltremodo semplice: basta inserire le guide per inserimento rulli frontalmente nel binario a rulli senza alcun bisogno di avvitarle. Ciascun rullo può essere inserito ed estratto singolarmente, senza attrezzi.
Sono disponibili guide per inserimento rulli adeguate ai diversi tipi di rulli. Sono possibili le seguenti combinazioni:
Guida per inserimento rulli 100 D4-20/33 (0.0.649.60): rulli D30 (tutti i colori) e rulli D30/2-23 (0.0.656.78)
Guida per inserimento rulli 100 D4-20/33 ESD (0.0.662.24): rulli D30 ESD (0.0.620.41) e rulli D30/2-23 ESD (0.0.656.85)
Guida per inserimento rulli 100 D4-50 (0.0.650.48): rulli D30 con spalla (tutti i colori)
Guida per inserimento rulli 100 D4-50 ESD (0.0.662.25): rulli D30 con spalla ESD (0.0.620.51)
Guida per inserimento rulli 100 D4-12,5 (0.0.656.87): rulli D11-23 (0.0.664.56)
Guida per inserimento rulli 100 D4-12,5 ESD (0.0.662.48): rulli D11-23 ESD (0.0.664.56)
Varianti
Ordinare per
Colour: Grey | Castor: Roller D11-23 | ESD-safe: X | |
Colour: Grey | Castor: Castor D30-23 with Flanged Wheel | ESD-safe: X | |
Colour: Grey | Castor: Roller D15-48 | ESD-safe: X | |
Colour: Black | Castor: Castor D30-23 | ESD-safe: ✓ | |
Colour: Black | Castor: Castor D30/2-23 | ESD-safe: ✓ | |
Colour: Black | Castor: Roller D15-48 | ESD-safe: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
39269097
Guida per inserimento rulli D100
Variante scelta

Guida per inserimento rulli 100 D4-12,5, grigio simile a RAL 7042
0.0.656.87
0.0.656.87

Grey

Black