Guida per inserimento rulli D100
Variante scelta

Guida per inserimento rulli 100 D4-20/33 ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.662.24
0.0.662.24
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.662.24 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 6 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GF, ESD |
| Colore | nero simile a RAL 9005 |
Descrizione
Sono possibili le seguenti combinazioni:
Guida per inserimento rulli 100 D4-20/33 (0.0.649.60): rulli D30 (tutti i colori)
Guida per inserimento rulli 100 D4-20/33 ESD (0.0.662.24): rulli D30 ESD (0.0.620.41)
Guida per inserimento rulli 100 D4-50 (0.0.650.48): rulli D30 con spalla (tutti i colori)
Guida per inserimento rulli 100 D4-50 ESD (0.0.662.25): rulli D30 con spalla ESD (0.0.648.97)
Varianti
Ordinare per
Colour: Grey | Castor: Roller D11-23 | ESD-safe: X | |
Colour: Grey | Castor: Castor D30-23 with Flanged Wheel | ESD-safe: X | |
Colour: Grey | Castor: Roller D15-48 | ESD-safe: X | |
Colour: Black | Castor: Castor D30-23 | ESD-safe: ✓ | |
Colour: Black | Castor: Castor D30/2-23 | ESD-safe: ✓ | |
Colour: Black | Castor: Roller D15-48 | ESD-safe: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
39269097
Guida per inserimento rulli D100
Variante scelta

Guida per inserimento rulli 100 D4-20/33 ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.662.24
0.0.662.24

Grey

Black