Guida per inserimento rulli D100


Variante scelta
Guida per inserimento rulli 100 D4-20/33, grigio simile a RAL 7042 (0.0.649.60)
Guida per inserimento rulli 100 D4-20/33, grigio simile a RAL 7042
0.0.649.60
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.649.60
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 5 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeABS
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Le robuste guide per inserimento rulli 100 D4 trattengono saldamente in posizione gli assi dei rulli. Sono disponibili singolarmente così da permettere la realizzazione di rulliere personalizzate.
Sono possibili le seguenti combinazioni:
Guida per inserimento rulli 100 D4-20/33 (0.0.649.60): rulli D30 (tutti i colori)
Guida per inserimento rulli 100 D4-20/33 ESD (0.0.662.24): rulli D30 ESD (0.0.620.41)
Guida per inserimento rulli 100 D4-50 (0.0.650.48): rulli D30 con spalla (tutti i colori)
Guida per inserimento rulli 100 D4-50 ESD (0.0.662.25): rulli D30 con spalla ESD (0.0.648.97)
Con le robuste guide per inserimento rulli 100 D4 è possibile realizzare rulliere personalizzate fissando i rulli nei binari a rulli 6 40x40 E (0.0.651.29) e 6 80x40 E (0.0.662.36). Esse fungono anche da ricambi per le rulliere 6 E.
Il montaggio è estremamente semplice: basta inserire le guide per inserimento rulli frontalmente nel binario a rulli senza alcun bisogno di avvitarle. Ciascun rullo può essere inserito ed estratto singolarmente, senza attrezzi.

Varianti

Ordinare per

Colour:  Grey GreyCastor:  Roller D11-23ESD-safe:  X
Colour:  Grey GreyCastor:  Castor D30-23 with Flanged WheelESD-safe:  X
Colour:  Grey GreyCastor:  Roller D15-48ESD-safe:  X
Colour:  Black BlackCastor:  Castor D30-23ESD-safe: 
Colour:  Black BlackCastor:  Castor D30/2-23ESD-safe: 
Colour:  Black BlackCastor:  Roller D15-48ESD-safe: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
39269097