Lamiera di fermo per binario di guida e

0.0.650.83


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.650.83
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 36 g
Unita di consegna1 pezzo
Materialeacciaio, zincato

Descrizione

Se viene inavvertitamente utilizzato per il trasporto di merci pesanti, il binario di guida “e” viene notevolmente sollecitato. La robusta lamiera di supporto del binario di guida “e” conferisce alla struttura ulteriore stabilità. Avvitata alla rulliera e al supporto per rulliera essa intercetta gli urti in maniera sicura. La lamiera di supporto per binario di guida “e” può essere montata anche in un secondo momento per supportare i binari di guida “e”.
I binari di guida “e” possono essere ulteriormente fissati lateralmente grazie alla lamiera di fermo per binario di guida “e” (0.0.650.83). Le viti autofilettanti vengono avvitate nei fori inferiori della lamiera di supporto.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
73269098