Lamiera forata, acciaio 3 mm, inox

0.0.717.52


Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.
Questo componente è adatto a essere utilizzato nelle applicazioni per camera bianca. È stato certificato a norma ISO 14644-1 (emissione di particelle), a norma ISO 14644-15 (degassamento) o ai sensi di altri regolamenti con riferimento ai sistemi per camera bianca, oppure è identico agli articoli certificati. In alternativa, in virtù della sua funzione o della sua struttura, il componente può essere particolarmente indicato per l’impiego negli ambienti di produzione pulita.

Proprietà

Nr. articolo0.0.717.52
Qualitàinox
Antistaticosi
Pesom = 9.8 kg
Unita di consegna1 pezzo
Materialeacciaio, inossidabile
Idoneità alla camera bianca

Descrizione

La lamiera forata, acciaio inossidabile, 3 mm è utilizzabile come superficie di lavoro o griglia di scarico dell’aria nella produzione. I fori hanno un diametro di 5 mm (foratura Rv 5-8). La lamiera è conforme alla norma DIN 24041, sgrassata e rivestita di pellicola trasparente su un solo lato. È resistente a graffi e agenti chimici e si pulisce facilmente. Questa lamiera forata non è disponibile come pezzo già tagliato.
La lamiera forata, acciaio 3 mm viene fissata con il sistema di intelaiatura item. Il montaggio all’interno di una camera bianca può avvenire in verticale, come griglia di ventilazione, o in orizzontale, come piano del tavolo.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.0
35010513
eCl@ss 5.0
35010513
UNSPSC 9.0
30103202
eCl@ss 6.0.1
35010513
eCl@ss 11.0
35060104
eCl@ss 4.1
35010513
eCl@ss 5.1
35010513
UNSPSC 7.0
30103202
eCl@ss 7.1
35010513
eCl@ss 8.0
35010513
Codice tariffa doganale
72199020