Sistema di chiusura


Variante scelta
Sistema di chiusura 8 per profilato 8 (0.0.686.11)
Sistema di chiusura 8 per profilato 8
0.0.686.11
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.
Questo componente è adatto a essere utilizzato nelle applicazioni per camera bianca. È stato certificato a norma ISO 14644-1 (emissione di particelle), a norma ISO 14644-15 (degassamento) o ai sensi di altri regolamenti con riferimento ai sistemi per camera bianca, oppure è identico agli articoli certificati. In alternativa, in virtù della sua funzione o della sua struttura, il componente può essere particolarmente indicato per l’impiego negli ambienti di produzione pulita.

Materiale incluso

Involucro, PA-GF, grigio
4 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M4, zincato
2 Elementi di bloccaggio, acciaio, zincato
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M4x16, acciaio, zincato
4 Rondelle ISO 7089 - 4 - 200 HV, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.686.11
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 108 g
Unita di consegna1 set
Idoneità alla camera bianca

Descrizione

Protezione perfetta per porte e sportelli. Il sistema di chiusura con impugnatura mantiene le porte saldamente chiuse e ne agevola il funzionamento grazie all’impugnatura integrata.
Il sistema di chiusura con impugnatura si compone di due parti: una si fissa nella scanalatura 8 dell’intelaiatura, mentre l’altra si fissa nell’elemento mobile della porta e scatta in posizione con un avvertibile clic nella metà montata sull’intelaiatura. In questo modo l’utilizzatore ottiene una conferma anche acustica della chiusura della porta.
Per sbloccare il meccanismo a molla e aprire la porta è sufficiente esercitare una leggera forza. Il sistema di chiusura con impugnatura è ergonomico, ha un peso proprio contenuto e grazie al colore grigio chiaro si sposa alla perfezione con il design dell’intera struttura.
Poiché porte e sportelli possono essere costruiti con diversi profilati, sono disponibili varianti per i profilati 8, i profilati 6 e i profilati di bloccaggio 8 32x18.
Nota: per proteggere aree e locali da accessi indesiderati item offre diverse serrature.

Varianti

Ordinare per

Série:  6Dimension modulaire:  30x30 mmType de rainure:  6 mm
Série:  8Dimension modulaire:  40x40 mmType de rainure:  8 mm
Série:  8Dimension modulaire:  32x18 mmType de rainure:  -

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097