Profilato per rulli di scorrimento
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.452.32 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = No |
Sezione transversale | A = 15.48 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 10.75 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 47.9 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 47.92 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 4.18 kg/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Momento resistente, x-asse | Wx = 15.34 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 14.25 cm3 |
Varianti
Ordinare per
Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato per rulli di scorrimento
Su richiesta