Lavorazione connettore universale
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
Dati tecnici
Materiale incluso
(Foratura a più diametri per il connettore universale 8)
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.026.97 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Diametro | d = 20 mm |
ESD | Antistatico = No |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Diamètre: 4.3 | profondeur: 18.5 | Diamètre de fraisure: 12 | Profondeur de la réduction: 8.5 | |
Diamètre: 7 | profondeur: 28 | Diamètre de fraisure: 11 | Profondeur de la réduction: 9 | |
Diamètre: 5.5 | profondeur: 25.7 | Diamètre de fraisure: 16 | Profondeur de la réduction: 12.7 | |
Diamètre: 9 | profondeur: 42 | Diamètre de fraisure: 15 | Profondeur de la réduction: 12 | |
Diamètre: 7 | profondeur: 22 | Diamètre de fraisure: 20 | Profondeur de la réduction: 5 | |
Diamètre: 7 | profondeur: 33 | Diamètre de fraisure: 20 | Profondeur de la réduction: 16 | |
Diamètre: 9 | profondeur: 41 | Diamètre de fraisure: 25 | Profondeur de la réduction: 20 | |
Diamètre: 12 | profondeur: 48 | Diamètre de fraisure: 30 | Profondeur de la réduction: 24 |
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
Codice tariffa doganale
76042100
Lavorazione connettore universale
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.