Rotella
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Involucro in lamiera di acciaio zincato, nero
1 Asse di rotazione con cuscinetti a sfere
1 Asse radiale con cuscinetti a sfere
Gommatura TPE, antitraccia, 90 Sh A, grigia
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.602.41 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Serie | Serie 5 |
| Serie | serie 6 |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 780 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Idoneità alla camera bianca | No |
| Portata | 80 kg/ruota |
Descrizione
Le ruote si caratterizzano per la loro buona capacità di scorrimento e per l'elevata capacità di carico, e sono inoltre resistenti alla maggior parte delle influenze ambientali.
Per l'impiego specifico nel campo dell'elettronica, le ruote sono disponibili anche nella versione antistatica con relativa gommatura e ruota o involucro conduttivi. La resistenza della versione antistatica corrisponde a 105 Ω.
Le portate indicate sono valori massimi che si riferiscono a condizioni d'impiego ideali, quando si procede a passo d'uomo (max. 4 km/h) su una superficie liscia e piana.
La capacità di carico sui terreni non piani nonché in presenza di una distribuzione non uniforme del peso si calcola in base alla formula seguente:
Anche in caso di fissaggio sul lato scanalato dei profilati è necessario utilizzare una piastra di base (eventualmente compensare la lunghezza della filettatura con rondelle DIN 125). Per determinate applicazioni è possibile la combinazione con la piastra di fissaggio a terra 8.
Anche il fissaggio al lato scanalato del profilato può avvenire utilizzando le relative piastre di trasporto e di base (eventualmente compensare le lunghezze delle filettature con rondelle DIN 125). In aggiunta, per determinate applicazioni è possibile utilizzare la combinazione con la piastra di fissaggio a terra 8 (vedere il Catalogo Generale del Sistema Componenti MB, Cap. 2.1 - Piedini di regolazione).
Varianti
Ordinare per
| Load capacity (roll): 150 kg | Roll diameter: 50 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 150 kg | Roll diameter: 50 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Single | |
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 90 kg | Roll diameter: 80 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Stainless steel | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 90 kg | Roll diameter: 80 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Stainless steel | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 90 kg | Roll diameter: 80 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Stainless steel | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 90 kg | Roll diameter: 80 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Stainless steel | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 150 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 150 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000