Profilato coperchio D80 K


Variante scelta
Profilato coperchio D80 K, grigio simile a RAL 7042 (0.0.647.91)
Profilato coperchio D80 K, grigio simile a RAL 7042
0.0.647.91
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.647.91
SerieSerie X
AntistaticoNo
Pesom = 241 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 3000 mm
MaterialePVC
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Abdeckung der Leitungen durch Deckelprofile K und Abdeckprofile K in Maschinenrahmen XMS.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 3000
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000

Downloads

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
Codice tariffa doganale
39162000