Profilato di guarnizione
Variante scelta

Guarnizione per intelaiatura 8 4-6mm, grigio simile a RAL 7040
0.0.489.94
0.0.489.94
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.489.94 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 26 g/m |
| Unita di consegna | 1 rotolo da 20 m |
| Materiale | TPV |
| Colore | grigio simile a RAL 7040 |
| Idoneità alla camera bianca | sì |
Descrizione
La versione grigia si adatta in modo armonico alle superfici anodizzate dei profilati di colore naturale.
Elastomero termoplastico resistente a detergenti ed oli minerali.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 2-3 mm | |
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 2-3 mm | |
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 2-3 mm | |
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 2-3 mm | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 4-6 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 4-6 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 4-6 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 4-6 mm | |
| Baureihe: 12 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 6-8 mm | |
| Baureihe: 12 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 6-8 mm | |
| Baureihe: X | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: X | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Farbe: grau | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Codice tariffa doganale
40069000
Profilato di guarnizione
Variante scelta

Guarnizione per intelaiatura 8 4-6mm, grigio simile a RAL 7040
0.0.489.94
0.0.489.94

schwarz

grau