Listello angolare


Variante scelta
Listello angolare 10 Al M6, naturale (0.0.625.30)
Listello angolare 10 Al M6, naturale
0.0.625.30
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

inclusi grani filettati DIN 913-M6x14, acciaio, zincati

Nota tecnica

completamente lavorato con 20 filettature M6

Proprietà

Nr. articolo0.0.625.30
Serieserie 10
Antistaticosi
Pesom = 1000 g
Unita di consegna1 pezzo da 2000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

Il fissaggio per elementi piani, scalini o apparecchi di montaggio tra i profilati 10: il listello angolare passante consente di realizzare costruzioni a tenuta, ad esempio per gli elementi piani, oppure listelli di battuta per le porte.
Elevata capacità di carico grazie ad un’uniforme distribuzione delle forze.

Nota: per facilitare il montaggio, i profilati di alluminio per il fissaggio di elementi piani devono essere ordinati 0,5 mm più corti rispetto alla misura di taglio calcolata.
Carico parziale ammissibile dei listelli angolari 10 Al:
qmax = 1.200 N/m
Dimensioni d’installazione del listello angolare 10 Al ai profilato 10.

Istruzioni di montaggio

Il listello ad angolo viene inserito nella scanalatura e fissato con spinette filettate M6.

Varianti

Ordinare per

Serie:  8Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Gamma di spessori della piastra:  10 mm / 27 mm19" Technik:  X
Serie:  8Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Gamma di spessori della piastra:  10 mm / 27 mm19" Technik:  X
Serie:  8Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2048 Gamma di spessori della piastra:  10 mm / 27 mm19" Technik: 
Serie:  8Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Gamma di spessori della piastra:  10 mm / 27 mm19" Technik:  X
Serie:  8Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Gamma di spessori della piastra:  16 mm / 21 mm19" Technik:  X
Serie:  8Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Gamma di spessori della piastra:  16 mm / 21 mm19" Technik:  X
Serie:  10Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Gamma di spessori della piastra:  10 mm / 36 mm19" Technik:  X

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990