Listello angolare
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.607.10 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 268 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 2000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
I listelli angolari 8 Al 16 possono essere utilizzati anche come listello di avvitatura passante per costruzioni a tenuta oppure, con nastro adesivo, anche come listelli di fermo per porte a battente.
Nota: per facilitare il montaggio, i profilati di alluminio per il fissaggio di elementi piani devono essere ordinati 0,5 mm più corti rispetto alla misura di taglio calcolata.
qmax. = 1.000 N/m.
Grazie alla loro distanza dal bordo del profilato sono particolarmente indicati per l’inserimento di elementi piani con spessore pari a 16 o 21 mm all’interno di costruzioni di profilati.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Rango grosor placa: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Rango grosor placa: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2048 | Rango grosor placa: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: ✓ | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Rango grosor placa: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Rango grosor placa: 16 mm / 21 mm | 19" Technik: X | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Rango grosor placa: 16 mm / 21 mm | 19" Technik: X | |
| Serie: 10 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Rango grosor placa: 10 mm / 36 mm | 19" Technik: X |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990