Listello angolare


Variante scelta
Listello angolare 8 Al, naturale (0.0.422.08)
Listello angolare 8 Al, naturale
0.0.422.08
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.422.08
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 310 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 2000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

Listello angolare per il fissaggio universale di diversi elementi su profilati della serie 8.
Idoneo inoltre come listello di avvitatura per costruzioni a tenuta oppure, con nastro adesivo, anche come listello di fermo per porte a battente.

Nota: per facilitare il montaggio, i profilati di alluminio per il fissaggio di elementi piani devono essere ordinati 0,5 mm più corti rispetto alla misura di taglio calcolata.
Carico parziale ammissibile dei listelli angolari 8 Al:
qmax = 1.000 N/m
Dimensioni d’installazione del listello angolare 8 Al ai profilato 8.

Istruzioni di montaggio

Il listello ad angolo viene inserito nella scanalatura e fissato con spinette filettate M6.

Varianti

Ordinare per

Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Panel thickness range:  10 mm / 27 mm19" Technik:  X
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Panel thickness range:  10 mm / 27 mm19" Technik:  X
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2048 Panel thickness range:  10 mm / 27 mm19" Technik: 
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Panel thickness range:  10 mm / 27 mm19" Technik:  X
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Panel thickness range:  16 mm / 21 mm19" Technik:  X
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Panel thickness range:  16 mm / 21 mm19" Technik:  X
Line:  10Delivery unit:  PieceLength:  2000 Panel thickness range:  10 mm / 36 mm19" Technik:  X

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250320
eCl@ss 11.0
23250320
eCl@ss 7.1
23250320
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990