Bandella in acciaio KLE


Variante scelta
Bandella in acciaio KLE 8 80x80, inox (0.0.608.30)
Bandella in acciaio KLE 8 80x80, inox
0.0.608.30
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.

Proprietà

Nr. articolo0.0.608.30
Serieserie 8
Qualitàinox
AntistaticoNo
Pesom = 89.5 g/m
Unita di consegna1 rotolo da 20 m

Descrizione

Unità lineari complete con corse (H) variabili, trasmissione e rinvio a cinghia dentata, profilato di alloggiamento con guida a rulli integrata su alberi di guida temprati, preimpostati in assenza di gioco. Cinghia dentata all’interno di scanalature di guida come guarnizione di tenuta a labirinto, tenditore per cinghia dentata integrato nel rinvio, pulegge con cuscinetti volventi.
Slitte di guida quadruple con cuscinetti a rulli, contatto rulli lubrificato ad olio (lubrificazione ogni 6 mesi o dopo 2.500 km).
Le unità lineari KLE si contraddistinguono per l’elevata precisione e per i movimenti lineari a bassa oscillazione.

Varianti

Ordinare per

Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000
Line:  6Delivery unit:  RollLength:  20000
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000
Line:  8Delivery unit:  RollLength:  20000

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Codice tariffa doganale
72202081