Bandella in acciaio KLE
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.609.58 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Qualità | inox |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 108 g/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 20 m |
Descrizione
Slitte di guida quadruple con cuscinetti a rulli, contatto rulli lubrificato ad olio (lubrificazione ogni 6 mesi o dopo 2.500 km).
Le unità lineari KLE si contraddistinguono per l’elevata precisione e per i movimenti lineari a bassa oscillazione.
Varianti
Ordinare per
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Codice tariffa doganale
73269098
Bandella in acciaio KLE
* Indicazione obbligatoria