Listello di scorrimento D30


Variante scelta
Listello D30 con traversino H13, grigio simile a RAL 7042 (0.0.671.30)
Listello D30 con traversino H13, grigio simile a RAL 7042
0.0.671.30
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.671.30
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 97 g/m
Unita di consegna1 pezzo da 2000 mm
MaterialePE-HD
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

I listelli di scorrimento D30 proteggono la superficie del tubolare profilato consentendo un trasporto ad attrito ridotto. I contenitori possono scorrere o essere spinti sopra i listelli in plastica resistenti all’abrasione. Una variante antistatica impedisce la carica statica.
Nel sistema per sponda, i listelli di scorrimento vengono utilizzati per guidare le merci in modo delicato sui nastri trasportatori.
I listelli di scorrimento con traversino di guida creano un sostegno laterale lungo i percorsi di trasporto. Inoltre, permettono di realizzare un bordo all’interno del quale collocare gli elementi piani.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Grey GreyMaterial:  HDPESlide guide position:  None
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Grey GreyMaterial:  HDPESlide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackMaterial:  PE-HD-ESDSlide guide position:  None
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackMaterial:  PE-HD-ESDSlide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Red RedMaterial:  HDPESlide guide position:  None
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Red RedMaterial:  HDPESlide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Yellow YellowMaterial:  HDPESlide guide position:  None
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Yellow YellowMaterial:  HDPESlide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Green GreenMaterial:  HDPESlide guide position:  None
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Green GreenMaterial:  HDPESlide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Orange OrangeMaterial:  HDPESlide guide position:  None
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Orange OrangeMaterial:  HDPESlide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Grey GreyMaterial:  HDPESlide guide position:  Side
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Grey GreyMaterial:  HDPESlide guide position:  Side
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Grey GreyMaterial:  HDPESlide guide position:  Centre
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Grey GreyMaterial:  HDPESlide guide position:  Centre
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackMaterial:  PE-HD-ESDSlide guide position:  Side
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackMaterial:  PE-HD-ESDSlide guide position:  Side
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackMaterial:  PE-HD-ESDSlide guide position:  Centre
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackMaterial:  PE-HD-ESDSlide guide position:  Centre

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Codice tariffa doganale
39161000