Listello avvitabile
20 2’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.439.17 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 0.24 cm2 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 0.015 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 0.014 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 66 g/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 2000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Momento resistente, x-asse | Wx = 0.03 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 0.038 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | |
Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360190
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
76042990
Listello avvitabile
20 2’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.