Listello di scorrimento del binario di guida per rulliera 6 40x40 E, grigio simile a RAL 7042
0.0.654.94
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.654.94 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 124 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
| Materiale | PE-HD |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
39161000