Listello spazzola 8
40 1’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.655.33 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | nero |
ESD | Antistatico = No |
Peso spec. lunghezza | m = 79 g/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 1000 mm |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Delivery unit: Cut-off | Length: 40 ... 1000 | Brush length: 10 mm | |
Delivery unit: Piece | Length: 1000 | Brush length: 10 mm | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 40 ... 1000 | Brush length: 40 mm | |
Delivery unit: Piece | Length: 1000 | Brush length: 40 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Codice tariffa doganale
96035000
Listello spazzola 8
40 1’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria