Dati tecnici
Materiale incluso
4 Piastre d’appoggio, acciaio, zincate
4 Boccole, acciaio, zincate
8 Dadi esagonali DIN 439-M33x2, acciaio, zincate
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.480.91 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Diametro | d = 80 mm |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 3.5 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
La posizione dei fori è indicata per il collegamento di testa ai profilati 8 160x160, 160x160 8EN, 240x160 8EN e ai profilati 8 320x160.
Il fissaggio a terra può avvenire mediante avvitamento diretto o con l’impiego aggiuntivo dei livellatori che consentono la compensazione di piccole asperità del pavimento le quali provocano differenze di altezza sulla superficie di appoggio.
I set di fissaggio a terra si inseriscono attraverso i fori per i livellatori. Stringendoli si ottiene un contemporaneo fissaggio dei livellatori nella posizione prevista.
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
73269098