Lamiera forata


Variante scelta
Lamiera forata Al 3mm, nero (0.0.428.30)
Lamiera forata Al 3mm, nero
0.0.428.30
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

lucida (non sgrassata) risp. rivestita
Diametro fori = 10 mm a file sfalsate
DIN 24041; superficie restante ca. 60%

Proprietà

Nr. articolo0.0.428.30
AntistaticoNo
Peso spec. sezionem = 4.8 kg/m2
Unita di consegnaLungh. max. 2970x1470 mm
MaterialeAlMg3
Colorenero

Descrizione

La lamiera forata in alluminio è utilizzata per molti impieghi: come mascheramento e come struttura per pavimenti e soffitti permeabili all’aria e alla polvere, come superficie d’appoggio o rivestimento decorativo per pareti.
La versione rivestita è resistente alle intemperie.

Varianti

Ordinare per

Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalUnidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2970Ancho:  50 ... 1470
Color:  Aluminio, natural Aluminio, naturalUnidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Ancho:  1500
Color:  Negro NegroUnidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 2970Ancho:  50 ... 1470
Color:  Negro NegroUnidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Ancho:  1500

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020503
eCl@ss 4.0
35020503
eCl@ss 4.1
35020503
eCl@ss 5.0
35020503
eCl@ss 5.1
35020503
eCl@ss 6.0.1
35020503
eCl@ss 11.0
35070104
eCl@ss 7.1
35020503
UNSPSC 7.0
30103203
UNSPSC 9.0
30103203
Codice tariffa doganale
76061230