Lamiera forata


Variante scelta
Lamiera forata Al 3mm, nero (0.0.457.13)
Lamiera forata Al 3mm, nero
0.0.457.13
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

lucida (non sgrassata) risp. rivestita
Diametro fori = 10 mm a file sfalsate
DIN 24041; superficie restante ca. 60%

Proprietà

Nr. articolo0.0.457.13
AntistaticoNo
Peso spec. sezionem = 4.8 kg/m2
Unita di consegna1 pezzo misura piastra ca. 3000x1500 mm
MaterialeAlMg3
Colorenero

Descrizione

La lamiera forata in alluminio è utilizzata per molti impieghi: come mascheramento e come struttura per pavimenti e soffitti permeabili all’aria e alla polvere, come superficie d’appoggio o rivestimento decorativo per pareti.
La versione rivestita è resistente alle intemperie.

Varianti

Ordinare per

Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleUnità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2970Larghezza:  50 ... 1470
Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleUnità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Larghezza:  1500
Colore:  nero neroUnità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 2970Larghezza:  50 ... 1470
Colore:  nero neroUnità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Larghezza:  1500

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020503
eCl@ss 4.0
35020503
eCl@ss 4.1
35020503
eCl@ss 5.0
35020503
eCl@ss 5.1
35020503
eCl@ss 6.0.1
35020503
eCl@ss 11.0
35070104
UNSPSC 9.0
30103203
UNSPSC 7.0
30103203
eCl@ss 7.1
35020503
Codice tariffa doganale
76061230