item
Carrello per merci lunghe fino a 3 metri

Carrello per merci lunghe fino a 3 metri

Su richiesta
configurazione

Dati tecnici

Proprietà

Unita di consegna 1 pezzo

Descrizione

Il carrello per merci lunghe è indicato per trasportare pezzi con lunghezza fino a 3 metri. Una traversa verticale centrale suddivide ciascun ripiano in due scoparti e assicura il carico durante il trasporto. Grazie alle ruote orientabili D100, il carrello per merci lunghe per l’intralogistica risulta maneggevole e può essere posizionato con facilità.
Le dimensioni del modello base sono pari a 3.180 x 490 x 1.540 mm (lunghezza x larghezza x altezza). Il carrello può essere configurato in base ai requisiti specifici di flusso delle merci. La portata massima ammessa, di 600 kg, non deve essere superata. Il carico massimo di ogni scomparto è pari a 150 kg. Inoltre, il carico deve essere distribuito uniformemente.
Il carrello di trasporto per l’intralogistica poggia, nella parte inferiore, su una solida intelaiatura di profilati della serie 8 sulla quale si inserisce una struttura di profilati di alluminio del sistema dei componenti lean production.

Downloads

Documentazione del progetto

Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?

Cosa comprende?

Dati CAD