Arresto magnetico


Variante scelta
Arresto magnetico 6/8, grigio simile a RAL 7042 (0.0.719.45)
Arresto magnetico 6/8, grigio simile a RAL 7042
0.0.719.45
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.
Questo componente è adatto a essere utilizzato nelle applicazioni per camera bianca. È stato certificato a norma ISO 14644-1 (emissione di particelle), a norma ISO 14644-15 (degassamento) o ai sensi di altri regolamenti con riferimento ai sistemi per camera bianca, oppure è identico agli articoli certificati. In alternativa, in virtù della sua funzione o della sua struttura, il componente può essere particolarmente indicato per l’impiego negli ambienti di produzione pulita.

Materiale incluso

1 Involucro, PA-GB, grigio
1 Lamierino d’arresto, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole V 8 acciaio M4, zincato
2 Tasselli scorrevoli 6 acciaio M4, zincato
1 Vite a testa svasata DIN 7991-M4x14, acciaio, zincato
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M4x10, acciaio, zincato
1 Rondella, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.719.45
Serieserie 6
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 53 g
Forza di tenuta40 N
Unita di consegna1 set
Coloregrigio simile a RAL 7042
Idoneità alla camera bianca

Descrizione

L’arresto magnetico 6/8 combina una battuta per porte a un meccanismo di ritenuta magnetico per porte a battente realizzate con profilati di alluminio della serie 6 e un telaio per porte realizzato con profilati 8.
L’alloggiamento con i magneti viene fissato nella scanalatura 8 del telaio. Il lamierino di arresto in acciaio viene montato nella scanalatura 6 dell’anta della porta.
In caso di utilizzo di un arresto magnetico 6/8 e di una battuta a tenuta per porte 8 30 (0.0.616.57), la profondità della battuta e la misura dello spiraglio sono identiche. I prodotti possono essere combinati alla perfezione per un meccanismo di ritenuta con chiusura ermetica perimetrale di porte a battente realizzate con profilati 6 con un telaio per porte realizzato con profilati 8.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Seria:  8druga seria:  BrakKolor:  k. szary k. szaryWymiar rastrowy:  40x40 mmTyp rowka:  8 mm
Seria:  8druga seria:  BrakKolor:  k. czarny k. czarnyWymiar rastrowy:  40x40 mmTyp rowka:  8 mm
Seria:  8druga seria:  BrakKolor:  k. szary k. szaryWymiar rastrowy:  32x18 mmTyp rowka:  8 mm
Seria:  6druga seria:  BrakKolor:  RAL 7042 (kolor szary jasny) RAL 7042 (kolor szary jasny)Wymiar rastrowy:  30x30 mmTyp rowka:  6 mm
Seria:  6druga seria:  8Kolor:  RAL 7042 (kolor szary jasny) RAL 7042 (kolor szary jasny)Wymiar rastrowy:  30x30 mmTyp rowka:  8 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
85051990