Chiusura magnetica


Variante scelta
Chiusura magnetica 5, grigio (0.0.642.28)
Chiusura magnetica 5, grigio
0.0.642.28
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Corpo base, PA-GF
Vite a testa piatta DIN 921-M4x5, acciaio, zincata come piastra di tenuta

Proprietà

Nr. articolo0.0.642.28
SerieSerie 5
AntistaticoNo
Pesom = 9 g
Unita di consegna1 set
Coloregrigio

Descrizione

Le chiusure magnetiche sono indicate particolarmente per tenere chiuse porte a battente e scorrevoli. La rotazione a 180° della chiusura magnetica consente di variarne la forza di tenuta (non con chiavistelli magnetici X).
Mediante appositi fori longitudinali, le chiusure magnetiche possono essere adattate allo spessore del componente piano. In combinazione con le quadre di fissaggio chiavistello, le chiusure megnetiche possono essere utilizzate anche per porte con intelaiatura.
F1 = 7 N
F2 = 10 N

Varianti

Ordinare per

Seria:  8Kolor:  k. czarny k. czarnyDługość krawędzi X:  20Długość krawędzi Y:  40Wysokość/głębokość Z:  27.5
Seria:  6Kolor:  k. czarny k. czarnyDługość krawędzi X:  16Długość krawędzi Y:  38Wysokość/głębokość Z:  22
Seria:  5Kolor:  k. czarny k. czarnyDługość krawędzi X:  14Długość krawędzi Y:  28Wysokość/głębokość Z:  15
Seria:  5Kolor:  k. szary k. szaryDługość krawędzi X:  14Długość krawędzi Y:  28Wysokość/głębokość Z:  15
Seria:  XKolor:  k. szary k. szaryDługość krawędzi X:  22Długość krawędzi Y:  20Wysokość/głębokość Z:  24

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23210192
eCl@ss 7.1
23210192
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23360292
Codice tariffa doganale
85051990