Dati tecnici
Materiale incluso
2 Bloccaggi paralleli D30-80, GD-Al, naturale
Tubolare KH D30x11,6, 360 mm, antracite, legno-PP
2 Calotte KH D30, PA-GB, nero
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.690.98 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Antistatico | No |
Peso | m = 685 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il set contiene due bloccaggi paralleli D30-80 e un tubolare KH D30x11,6 lungo 360 mm. Esso è realizzato in materiale plastico composto per il 70% da legno, più confortevole al tatto rispetto al metallo.
La lunghezza e l’orientamento della maniglia sono tali da garantire il rispetto della norma DIN EN 1757-3 per i veicoli per trasporti interni azionati a mano. Il bloccaggio parallelo fissa automaticamente la maniglia con un leggero sfalsamento verso l’interno. In tal modo la maniglia è leggermente rientrante rispetto al bordo esterno del carrello per proteggere le mani durante gli spostamenti lungo le pareti.
La maniglia deve essere fissata a un tubolare profilato D30 o a un tubolare profilato D30 pesante affinché le scanalature garantiscano il corretto orientamento e impediscano la torsione della maniglia. Per aumentare la resistenza alla rotazione di questi tubolari profilati si consiglia di usare il connettore D30 T1, dotato di una protezione antirotazione in alluminio particolarmente robusta.
Nota: se l’applicazione richiede un’impugnatura in alluminio è possibile utilizzare anche un tubolare D30.
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
76169990