Messa a terra 8

0.0.486.95


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincati
2 Calotte messa a terra 8, PA-GF, nere
1 Cavo per la messa a terra, Cu, stagnato
2 Dadi esagonali DIN936-M8, acciaio, neri
2 Perni filettati DIN 916-M8x30, acciaio, zincati
2 Rondelle elastiche dentate DIN 6798-8,4, acciaio, zincate
2 Dadi di sicurezza M8, acciaio, neri

Proprietà

Nr. articolo0.0.486.95
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 125 g
Unita di consegna1 set
Momento torcenteM = 25 Nm

Descrizione

Allacciamento elettrico già pronto per elementi del sistema che devono essere collegati alla messa a terra di una struttura.

Tutti gli elementi di una macchina devono avere la messa a terra nel caso in cui, a fronte di un guasto, gli stessi possono diventare conduttori di energia elettrica. In caso di componenti asportabili o mobili, non è possibile effettuare la messa a terra tramite gli elementi di fissaggio (viti di fissaggio, cerniere). Un cavo flessibile con un’ampia sezione (16 mm2) garantisce la sicurezza indipendentemente dal fissaggio mecccanico o da eventuali movimenti.

La messa a terra 8 può inoltre essere utilizzata per collegare fra loro scaffali o tavoli vicini, nonché per allacciare postazioni di lavoro alla messa a terra.

Il set comprende elementi di fissaggio scelti che garantiscono un contatto sicuro con la scanalatura del profilato 8, nonché il cavo speciale molto flessibile e le calotte di protezione.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27130802
UNSPSC 9.0
39121409
eCl@ss 4.0
27131001
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
eCl@ss 6.0.1
27130803
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
UNSPSC 7.0
39121409
Codice tariffa doganale
85359000