item
Stazione di lavoro mobile per robot con armadiatura inferiore

Stazione di lavoro mobile per robot con armadiatura inferiore

Su richiesta
configurazione

Dati tecnici

Proprietà

Unita di consegna 1 pezzo

Descrizione

Basata sui profilati della serie 8, questa stazione di lavoro per robot offre i presupposti ideali per l’impiego mobile di un cobot. La piastra scanalata a tutta superficie crea una superficie di lavoro versatile per il robot collaborativo. Anche la superficie esterna offre numerose scanalature 8 per fissare accessori o eseguire ampliamenti.
La maniglia di grandi dimensioni e le quattro ruote di sollevamento consentono di impiegare l’applicazione con cobot in diversi luoghi. L’armadiatura a due ante offre spazio a sufficienza per riporre i componenti dell’unità di comando del cobot e i materiali di lavoro. Per guidare i cavi verso il cobot, lateralmente sono previste due aperture tra la piastra scanalata e l’intelaiatura che possono essere chiuse e protette dalla polvere mediante il listello spazzola 8 H40.
- robusta sottostruttura basata sui profilati della serie 8
- due ante con battuta magnetica
- mobilità e massima stabilità grazie alle ruote di sollevamento
- superficie di lavoro variabile con piastra scanalata X 8 40
- collegamento del cobot tramite la piastra di montaggio per robot 8
- possibilità di modificare senza difficoltà tutte le dimensioni del modello base

Nota: la stabilità e la struttura devono essere sempre verificate in funzione del dimensionamento della soluzione, della modalità di funzionamento e del modello di robot.

Downloads

Documentazione del progetto

Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?

Cosa comprende?

Dati CAD