item
Modello base Nastro trasportatore a cinghia dentata doppio - cumulabile, antistatico

Modello base Nastro trasportatore a cinghia dentata doppio - cumulabile, antistatico

Su richiesta
configurazione

Dati tecnici

Proprietà

Unita di consegna 1 pezzo

Descrizione

il nastro trasportatore a cinghia dentata configurato, lungo 2.000 mm, largo 80 mm, con cinghia dentata cumulabile, è indicato per il trasporto normale di piccoli pezzi dal peso elevato o cassette di piccole dimensioni. Grazie al nastro trasportatore antistatico è possibile trasportare senza problemi anche componenti elettronici sensibili, ad esempio all’interno di contenitori per carichi ridotti ESD. Nella lunghezza di 2.000 mm, con un carico parziale di 25 kg/m è possibile trasportare e cumulare carichi di massimo 50 kg.
Il nastro trasportatore a cinghia dentata 8 40 D è disponibile con cinghia dentata cumulabile e antistatica oppure non cumulabile in due larghezze e con lunghezza fino a 6.000 mm. La cinghia dentata con cavetti in acciaio integrati trasporta senza slittamenti anche le merci pesanti e garantisce una lunga durata.

Note sul nastro trasportatore industriale:
- Il motore deve essere selezionato sulla base delle caratteristiche del processo e della merce trasportata sul nastro.
- La struttura di sostegno deve essere rafforzata mediante una traversa longitudinale e, a partire da una lunghezza di 2.000 mm, dovrebbero essere montate ulteriori strutture di sostegno.
- L’idoneità ESD deve essere verificata su base regolare sulla base dei requisiti dei componenti trasportati.
- Un nastro trasportatore a cinghia dentata 8 40 D-80 cumulabile e antistatico può essere azionato con massimo 50 kg e con un carico parziale di 25 kg/m.

Downloads

Documentazione del progetto

Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?

Cosa comprende?

Dati CAD