item
Modello base Nastro trasportatore a cinghia dentata - non cumulabile, con pendenza di 10°

Modello base Nastro trasportatore a cinghia dentata - non cumulabile, con pendenza di 10°

Su richiesta
configurazione

Dati tecnici

Proprietà

Unita di consegna 1 pezzo

Descrizione

il nastro trasportatore a cinghia dentata configurato, lungo 2.000 mm, largo 40 mm, con cinghia dentata non cumulabile e una pendenza di 10°, è indicato per il trasporto normale di piccoli pezzi dal peso elevato o cassette di piccole dimensioni da un’altezza ad un’altra. La larghezza di 320 mm consente il trasporto sicuro di merci di diverse dimensioni. Così, ad esempio, è possibile compensare un dislivello lungo il percorso del materiale verso una macchina o una postazione di lavoro ergonomica. Nella lunghezza di 2.000 mm, con un carico parziale di 25 kg/m è possibile trasportare carichi di massimo 50 kg.
Il nastro trasportatore a cinghia dentata 8 40 D è disponibile con cinghia dentata cumulabile, non cumulabile e antistatica, in due larghezze e con interasse fino a 6.000 mm.

Note sul nastro trasportatore industriale:
- Il motore deve essere selezionato sulla base delle caratteristiche del processo e della merce trasportata sul nastro.
- La struttura di sostegno deve essere rafforzata mediante una traversa longitudinale e, a partire da una lunghezza di 2.000 mm, dovrebbero essere montate ulteriori strutture di sostegno.
- Il peso massimo della merce trasportata varia a seconda della pendenza, della velocità di trasporto e della merce trasportata, pertanto deve essere verificato per ciascuna applicazione specifica.
- Un nastro trasportatore a cinghia dentata 8 40 D-40 con cinghia dentata non cumulabile può essere azionato con massimo 90 kg e con un carico parziale di 25 kg/m.

Downloads

Documentazione del progetto

Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?

Cosa comprende?

Dati CAD