Modello base Nastro trasportatore doppio - cumulabile, antistatico

configurazione

Dati tecnici

Proprietà

Unita di consegna1 set
Stato alla consegnanon assemblati

Descrizione

questo nastro trasportatore doppio lungo 2.000 mm, con larghezza complessiva di 240 mm e larghezza del nastro di 40 mm, cumulabile e antistatico, è indicato per il trasporto normale di materiale sfuso non rigido di diverso tipo. Col nastro trasportatore antistatico possono essere trasportati senza problemi anche componenti elettronici sensibili, ad esempio all’interno di contenitori per carichi ridotti ESD. I nastri trasportatori cumulabili offrono inoltre la possibilità di cumulare i contenitori trasportati in una posizione definita, ad esempio per eseguire lavori di montaggio, prelievi e controlli, oppure per stoccare temporaneamente la merce. Nella lunghezza di 2.000 mm, con un carico parziale di 25 kg/m è possibile trasportare carichi di massimo 8 kg.
Il nastro trasportatore doppio 8 40 D è disponibile in versione cumulabile, non cumulabile e antistatica, in otto larghezze fino a 400 mm e con interasse fino a 6.000 mm. La distanza tra i nastri sincronizzati può raggiungere i 2.400 mm. Il nastro antistatico consente, ad esempio, il trasporto di componenti elettronici sensibili.

Note sul nastro trasportatore industriale:
- Il motore deve essere selezionato sulla base delle caratteristiche del processo e della merce trasportata sul nastro.
- La struttura di sostegno deve essere rafforzata mediante una traversa longitudinale e, a partire da una lunghezza di 2.000 mm, dovrebbero essere montate ulteriori strutture di sostegno.
- L’idoneità ESD deve essere verificata su base regolare sulla base dei requisiti dei componenti trasportati.
- Un nastro trasportatore 8 40 D-40 cumulabile e antistatico può essere azionato con massimo 8 kg e con un carico parziale di 25 kg/m.

Downloads

Documentazione del progetto

Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?

Cosa comprende?

Dati CAD

Qui puoi scaricare l’intero progetto come file CAD.