Modulo d’interfaccia I/O serie C

0.0.688.62


Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

D-Sub-25 (connettore maschio)
Possibilità di utilizzare conduttori rigidi e flessibili da 0,08-2,5 mm2
Montaggio su supporto per guida 35
Grado di protezione IP20

Proprietà

Nr. articolo0.0.688.62
AntistaticoNo
Pesom = 82 g
Grado di protezioneIP 20
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePOM

Descrizione

La comunicazione è più semplice! Tutti i controller item della serie C sono dotati di un collegamento D-Sub-25 standard (DB-25). Tramite il modulo d’interfaccia I/O serie C è possibile riunire i segnali di sensori ecc. per collegarli con estrema semplicità agli ingressi e alle uscite digitali dei controller item.
Il modulo di interfaccia di qualità industriale si aggancia al supporto per guida di un quadro elettrico. Nei collegamenti a morsetto è possibile inserire conduttori rigidi e flessibili. La chiara marcatura dello zoccolo accelera il cablaggio.
Il modulo di interfaccia I/O serie C è dotato di un connettore a saldare D-Sub-25 integrato. Questo si collega al controller item tramite il cavo I/O serie C schermato dando vita a una soluzione personalizzata.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.0
27250404
eCl@ss 4.1
27250303
eCl@ss 5.0
27250303
eCl@ss 5.1
27250303
UNSPSC 7.0
39121432
UNSPSC 9.0
39121432
eCl@ss 6.0.1
27259205
eCl@ss 7.1
27141152
eCl@ss 8.0
27141152
eCl@ss 11.0
27141152
Codice tariffa doganale
85366990