Molla di bloccaggio 8, inox

0.0.406.21


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.406.21
Serieserie 8
Qualitàinox
AntistaticoNo
Pesom = 5 g
Unita di consegna1 pezzo
Materialeacciaio

Descrizione

Particolarmente indicato per la costruzione di strutture di protezione leggere, porte scorrevoli ed altri rivestimenti.
L’elemento piano viene fissato nella scanalatura mediante una molla di bloccaggio.
Profilato di bloccaggio 8 32x18:
L’elemento piano viene bloccato in una speciale scanalatura del profilato mediante molle di bloccaggio.
Si genera quindi una resistenza alla rimozione per pressione del pannello proporzionale al numero di molle di bloccaggio utilizzate.
Il numero delle molle di bloccaggio necessarie dipende dal carico, dalla stabilità intrinseca e dalle dimensioni degli elementi piani.
Senza l’impiego della molla di bloccaggio lo spessore del pannello inseribile in scanalatura può essere di 10 mm.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23089106
eCl@ss 4.0
23080706
eCl@ss 4.1
23080706
eCl@ss 5.0
23089106
eCl@ss 5.1
23089106
eCl@ss 7.1
23089106
UNSPSC 9.0
30152001
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
Codice tariffa doganale
73201090