Dati tecnici
Materiale incluso
2 Semi-involucri, PA-GF, neri
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincata
1 Dado esagonale DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
2 Distanziatori, NBR, neri
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.388.91 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 56 g |
| Carico mass. | Fmax. = 100 N |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Particolarmente idoneo per vetrate a sè stanti o similari. Non adatto per griglie o griglie ondulate.
Grazie ai distanziali asimmetrici è possibile bloccare componenti piani con uno spessore di 4 - 10 mm.
A seconda dell’applicazione, i distanziali devono essere ruotati nell’involucro.
Fmax = 100 N
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163102
UNSPSC 7.0
31163102
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097