Motore SE


Variante scelta
Motore SE 40-035-3-90-AK, alluminio brillante simile a RAL 9006 (0.0.688.47)
Motore SE 40-035-3-90-AK, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.688.47
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.688.47
AntistaticoNo
Pesom = 735 g
Velocità nominale. = 6000 rpm
Potenza nominale. = 200 W
Coppia di picco. = 1.4 Nm
Temperatura ambiente (in azienda)da -10°C a +40°C
Grado di protezioneIP 65
Momento-a-riposo-motoreMo = 0.35 Nm
Tensione del circuito intermedioUZK = 320 V
Unita di consegna1 pezzo
Colorealluminio brillante simile a RAL 9006

Descrizione

Precisione sin dal primo secondo! All’avvio del sistema, i servomotori item con trasduttore di valore assoluto non necessitano della corsa di referenziazione. In fase di configurazione vengono eseguiti un solo azzeramento/referenziazione.
Grazie al trasduttore di valore assoluto multigiro capacitivo integrato, il controller misura quanti giri l’albero motore ha attualmente effettuato partendo dal punto zero stabilito. In tal modo la posizione della slitta è sempre nota. Il valore misurato è disponibile subito dopo l’accensione perché la posizione viene memorizzata in modo sicuro nel motore. Questo accelera l’avvio di una macchina e consente di realizzare strutture nelle quali il punto di riferimento è difficilmente raggiungibile dal punto di vista costruttivo.
I motori SE AK item sono disponibili in tre diverse grandezze (40, 60 e 80 mm) ottimizzate per i riduttori e i set di azionamento del Sistema di automazione item. I servomotori si contraddistinguono per l’elevata dinamica.
I collegamenti a spina contrassegnati, insieme ai cavi di potenza e di trasduzione item, permettono di collegare il motore al controller rapidamente e senza errori. I motori SE con trasduttore di valore assoluto impiegano il cavo di trasduzione AKSC (disponibile con lunghezza di 5 o 10 metri).
I motori con trasduttore di valore assoluto sono riconoscibili mediante l’abbreviazione AK nel nome del prodotto. I servomotori sono disponibili anche con freno di arresto (riconoscibili mediante la lettera B nel nome del prodotto). Sono disponibili i modelli seguenti:
Motore SE 40-035-3-90-AK
Motore SE 40-035-3-90-AK-B
Motore SE 60-150-3-60-AK
Motore SE 60-150-3-60-AK-B
Motore SE 80-350-5-55-AK
Motore SE 80-350-5-55-AK-B
Nota: i motori SE item sono disponibili anche con resolver. È possibile selezionare il modello sulla base dell’applicazione. Entrambe le varianti di motore sono supportate dai controller item e dal software per la messa in funzione item MotionSoft®.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Size:  40 x 40 mmEncoder system:  Absolute encodersBrake:  X
Size:  40 x 40 mmEncoder system:  Absolute encodersBrake: 
Size:  40 x 40 mmEncoder system:  ResolverBrake:  X
Size:  40 x 40 mmEncoder system:  ResolverBrake: 
Size:  60 x 60 mmEncoder system:  Absolute encodersBrake:  X
Size:  60 x 60 mmEncoder system:  Absolute encodersBrake: 
Size:  60 x 60 mmEncoder system:  ResolverBrake:  X
Size:  60 x 60 mmEncoder system:  ResolverBrake: 
Size:  80 x 80 mmEncoder system:  Absolute encodersBrake:  X
Size:  80 x 80 mmEncoder system:  Absolute encodersBrake: 

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
UNSPSC 7.0
26101606
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Codice tariffa doganale
85015100