Motore SE


Variante scelta
Motore SE 40-035-3-90-R-B, alluminio brillante simile a RAL 9006 (0.0.666.04)
Motore SE 40-035-3-90-R-B, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.666.04
Visualizza tutto
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.666.04
AntistaticoNo
Pesom = 873 g
Velocità nominale. = 9000 rpm
Potenza nominale. = 200 W
Coppia di picco. = 1.4 Nm
Temperatura ambiente (in azienda)da -10°C a +40°C
Grado di protezioneIP 65
Momento-a-riposo-motoreMo = 0.35 Nm
Tensione del circuito intermedioUZK = 320 V
Unita di consegna1 pezzo
Colorealluminio brillante simile a RAL 9006

Descrizione

Motoren SE 40 verfügen über eine hohe Nenndrehzahl von 9000 U/min und sind für alle Anwendungen geeignet, die Präzision und Dynamik erfordern. Robuste und präzise Drehgeber stellen dauerhaft eine zuverlässige Positionierung der Anlage sicher.
Durch markierte Steckanschlüsse in Kombination mit item Leistungs- und Geberleitungen ist sichergestellt, dass der Motor schnell und fehlerfrei an der Steuerung angeschlossen werden kann. Die Servomotoren sind mit und ohne Haltebremse verfügbar.

Varianti

Ordinare per

Baugröße:  40 x 40 mmGebersystem:  AbsolutwertgeberBremse:  X
Baugröße:  40 x 40 mmGebersystem:  AbsolutwertgeberBremse: 
Baugröße:  40 x 40 mmGebersystem:  ResolverBremse:  X
Baugröße:  40 x 40 mmGebersystem:  ResolverBremse: 
Baugröße:  60 x 60 mmGebersystem:  AbsolutwertgeberBremse:  X
Baugröße:  60 x 60 mmGebersystem:  AbsolutwertgeberBremse: 
Baugröße:  60 x 60 mmGebersystem:  ResolverBremse:  X
Baugröße:  60 x 60 mmGebersystem:  ResolverBremse: 
Baugröße:  80 x 80 mmGebersystem:  AbsolutwertgeberBremse:  X
Baugröße:  80 x 80 mmGebersystem:  AbsolutwertgeberBremse: 

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
eCl@ss 11.0
27022602
Codice tariffa doganale
85015100