Motoriduttore AC
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.705.45 |
|---|---|
| Antistatico | si |
| Frequenza nominale | fn = 50/60 Hz |
| Rapporto di trasmissione | i = 10.25 |
| Peso | m = 6.9 kg |
| Conformità | CE, UR, CSA |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Coppia nominale | Mn = 11 Nm |
| Numero di giri nominale 50 Hz | nn = 134.1 1/min |
| Potenza nominale | Pn = 180 W |
| Corrente nominale | In = 0,99/0,56 A |
| Classe di protezione | IP 54 |
| Tensione nominale | Un = 230/400 V |
| Classe di calore | 130 °C |
| Classe di rendimento | IE 3 |
Descrizione
L’unità composta da macchina asincrona e organi angolari di trasmissione integrati in modo fisso agevola il montaggio. Per di più, l’involucro in alluminio è molto leggero, silenzioso e durevole. Il motore AC D16 presenta l’elevata classe di efficienza IE3 a norma DIN EN 60034-30:2009.
L’unità di trasmissione viene collegata al nastro trasportatore a destra o a sinistra. Per il montaggio è necessario il set di fissaggio per motore 8 40 D16. Posizione e orientamento possono essere modificati con pochi semplici passaggi.
Per un funzionamento sicuro, un tappo di sicurezza chiude il lato non utilizzato dell’albero cavo del motore.
Varianti
Ordinare per
| Rapporto di trasmissione: i = 6 | Coppia nominale: 7 Nm | Numero di giri nominale a 50 Hz: 209,3 1/min | Potenza nominale: 180 W | Corrente nominale: 0,99/0,56 A | |
| Rapporto di trasmissione: i = 10 | Coppia nominale: 11 Nm | Numero di giri nominale a 50 Hz: 134,1 1/min | Potenza nominale: 180 W | Corrente nominale: 0,99/0,56 A | |
| Rapporto di trasmissione: i = 14 | Coppia nominale: 14 Nm | Numero di giri nominale a 50 Hz: 96 1/min | Potenza nominale: 180 W | Corrente nominale: 0,99/0,56 A | |
| Rapporto di trasmissione: i = 19 | Coppia nominale: 18 Nm | Numero di giri nominale a 50 Hz: 70,5 1/min | Potenza nominale: 180 W | Corrente nominale: 0,99/0,56 A | |
| Rapporto di trasmissione: i = 32 | Coppia nominale: 17 Nm | Numero di giri nominale a 50 Hz: 42,5 1/min | Potenza nominale: 120 W | Corrente nominale: 0,71/0,41 A | |
| Rapporto di trasmissione: i = 75 | Coppia nominale: 25 Nm | Numero di giri nominale a 50 Hz: 18,4 1/min | Potenza nominale: 120 W | Corrente nominale: 0,71/0,41 A |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Codice tariffa doganale
85015100