Motoriduttore AC


Variante scelta
Motore AC D16-180W-i19 (0.0.705.47)
Motore AC D16-180W-i19
0.0.705.47
Visualizza tutto

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.705.47
Antistaticosi
Frequenza nominalefn = 50/60 Hz
Rapporto di trasmissionei = 19.5
Pesom = 6.9 kg
ConformitàCE, UR, CSA
Unita di consegna1 pezzo
Coppia nominaleMn = 18 Nm
Numero di giri nominale 50 Hznn = 70.5 1/min
Potenza nominalePn = 180 W
Corrente nominaleIn = 0,99/0,56 A
Classe di protezioneIP 54
Tensione nominaleUn = 230/400 V
Classe di calore130 °C
Classe di rendimentoIE 3

Descrizione

Il motore AC D16 è un motore elettrico di alta qualità con organi di trasmissione Spiroplan ® integrati. Gli organi angolari di trasmissione sono disponibili in sei rapporti di trasmissione fissi per diverse velocità del nastro. Con l’ausilio di un convertitore di frequenza opzionale, la velocità del nastro trasportatore può essere regolata con precisione.
L’unità composta da macchina asincrona e organi angolari di trasmissione integrati in modo fisso agevola il montaggio. Per di più, l’involucro in alluminio è molto leggero, silenzioso e durevole. Il motore AC D16 presenta l’elevata classe di efficienza IE3 a norma DIN EN 60034-30:2009.
L’unità di trasmissione viene collegata al nastro trasportatore a destra o a sinistra. Per il montaggio è necessario il set di fissaggio per motore 8 40 D16. Posizione e orientamento possono essere modificati con pochi semplici passaggi.
Per un funzionamento sicuro, un tappo di sicurezza chiude il lato non utilizzato dell’albero cavo del motore.
Nota: il Motore AC D16 non viene fornito cablato. Il cablaggio professionale, compresa la messa a terra, deve essere eseguito o supervisionato e testato da un elettricista qualificato.

Varianti

Ordinare per

Rapporto di trasmissione:  i = 6Coppia nominale:  7 NmNumero di giri nominale a 50 Hz:  209,3 1/minPotenza nominale:  180 WCorrente nominale:  0,99/0,56 A
Rapporto di trasmissione:  i = 10Coppia nominale:  11 NmNumero di giri nominale a 50 Hz:  134,1 1/minPotenza nominale:  180 WCorrente nominale:  0,99/0,56 A
Rapporto di trasmissione:  i = 14Coppia nominale:  14 NmNumero di giri nominale a 50 Hz:  96 1/minPotenza nominale:  180 WCorrente nominale:  0,99/0,56 A
Rapporto di trasmissione:  i = 19Coppia nominale:  18 NmNumero di giri nominale a 50 Hz:  70,5 1/minPotenza nominale:  180 WCorrente nominale:  0,99/0,56 A
Rapporto di trasmissione:  i = 32Coppia nominale:  17 NmNumero di giri nominale a 50 Hz:  42,5 1/minPotenza nominale:  120 WCorrente nominale:  0,71/0,41 A
Rapporto di trasmissione:  i = 75Coppia nominale:  25 NmNumero di giri nominale a 50 Hz:  18,4 1/minPotenza nominale:  120 WCorrente nominale:  0,71/0,41 A

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Codice tariffa doganale
85015100