Set di fissaggio per motore


Variante scelta
Set di fissaggio per motore 8 40 D14 (0.0.705.73)
Set di fissaggio per motore 8 40 D14
0.0.705.73
Visualizza tutto

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Giunto del mozzo espansibile D16/d13, Al/acciaio/TPU
1 Braccio di reazione 8 40, acciaio, zincato
1 Campana copri-giunto D80/d50 BON, Al
3 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M6x50, acciaio, zincato
1 Albero di trasmissione D14, acciaio, nero
2 Viti a testa esagonale ISO 4017-M6x25, acciaio, zincato
1 Chiavetta DIN 6885-A-5x5x25, acciaio 

Proprietà

Nr. articolo0.0.705.73
SerieTecnica di trasporto
Antistaticosi
Pesom = 954 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il set di fissaggio per motore 8 40 D14 collega gli organi angolari di trasmissione D14/D11 con la puleggia motrice di un nastro trasportatore, anche a cinghia dentata. Esso viene montato sul lato sinistro o su quello destro del nastro trasportatore, sull’involucro del set di azionamento.
Gli organi di trasmissione vengono avvitati alla campana copri-giunto e possono essere orientati in step di 90°. L’albero di trasmissione viene premuto nell’albero cavo degli organi di trasmissione senza ulteriori lavorazioni. Il giunto del mozzo espansibile compensa lo spostamento assiale della puleggia motrice.

Varianti

Ordinare per

Wellendurchmesser:  ø 16 mm
Wellendurchmesser:  ø 14 mm

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Codice tariffa doganale
84313900