Motor Fastening Set I
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Piastra alloggiamento 8 40 I, acciaio, zincato
1 Coperchio alloggiamento 8 40 I, destra, PA, nero
1 Set pignone per catena z10 d12, acciaio
1 Catena 3/8" 1x44, acciaio
1 Anello di centraggio D37/D33, Al
1 Adattatore motore D80x27 I, Al
1 Set albero di adattamento D14 I, acciaio
1 Anello di sicurezza DIN 472-38x1,5, acciaio
1 Anello di sicurezza DIN 471-14x1, acciaio
2 Anelli di sicurezza DIN 471-12x1, acciaio
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x25, acciaio, inossidabile
7 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, inossidabile
8 Rondelle ISO 7092-6-200 HV, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.731.07 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Serie | Tecnica di trasporto |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 1.42 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
L’azionamento indiretto item fa sì che il motore si trovi sotto il percorso di trasporto. Questo consente la realizzazione di percorsi di trasporto stretti senza profili di disturbo all’interno del piano di trasporto o a lato del nastro trasportatore.
La catena e i relativi pignoni devono essere controllati regolarmente per individuare eventuali segni di usura. All’occorrenza devono essere sostituiti con la catena 3/8" 1x44 (0.0.730.94) e il set pignone per catena z10 d12 (0.0.730.99)
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Diametro albero: D14 | Lato di collegamento del motore: sinistra | |
| Diametro albero: D14 | Lato di collegamento del motore: destra | |
| Diametro albero: ø 16 mm | Lato di collegamento del motore: sinistra | |
| Diametro albero: ø 16 mm | Lato di collegamento del motore: destra |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Codice tariffa doganale
84313900