Motore SE
Variante scelta

Motore SE 80-350-5-55-AK, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.688.51
0.0.688.51
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.688.51 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 3.754 kg |
| Velocità nominale | . = 5500 rpm |
| Potenza nominale | . = 1200 W |
| Coppia di picco | . = 14 Nm |
| Temperatura ambiente (in azienda) | da -10°C a +40°C |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Momento-a-riposo-motore | Mo = 3.5 Nm |
| Tensione del circuito intermedio | UZK = 560 V |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Colore | alluminio brillante simile a RAL 9006 |
Descrizione
Grazie al trasduttore di valore assoluto multigiro capacitivo integrato, il controller misura quanti giri l’albero motore ha attualmente effettuato partendo dal punto zero stabilito. In tal modo la posizione della slitta è sempre nota. Il valore misurato è disponibile subito dopo l’accensione perché la posizione viene memorizzata in modo sicuro nel motore. Questo accelera l’avvio di una macchina e consente di realizzare strutture nelle quali il punto di riferimento è difficilmente raggiungibile dal punto di vista costruttivo.
I motori SE AK item sono disponibili in tre diverse grandezze (40, 60 e 80 mm) ottimizzate per i riduttori e i set di azionamento del Sistema di automazione item. I servomotori si contraddistinguono per l’elevata dinamica.
I collegamenti a spina contrassegnati, insieme ai cavi di potenza e di trasduzione item, permettono di collegare il motore al controller rapidamente e senza errori. I motori SE con trasduttore di valore assoluto impiegano il cavo di trasduzione AKSC (disponibile con lunghezza di 5 o 10 metri).
I motori con trasduttore di valore assoluto sono riconoscibili mediante l’abbreviazione AK nel nome del prodotto. I servomotori sono disponibili anche con freno di arresto (riconoscibili mediante la lettera B nel nome del prodotto). Sono disponibili i modelli seguenti:
Motore SE 40-035-3-90-AK
Motore SE 40-035-3-90-AK-B
Motore SE 60-150-3-60-AK
Motore SE 60-150-3-60-AK-B
Motore SE 80-350-5-55-AK
Motore SE 80-350-5-55-AK-B
Nota: i motori SE item sono disponibili anche con resolver. È possibile selezionare il modello sulla base dell’applicazione. Entrambe le varianti di motore sono supportate dai controller item e dal software per la messa in funzione item MotionSoft®.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Size: 40 x 40 mm | Encoder system: Absolute encoders | Brake: X | |
| Size: 40 x 40 mm | Encoder system: Absolute encoders | Brake: ✓ | |
| Size: 40 x 40 mm | Encoder system: Resolver | Brake: X | |
| Size: 40 x 40 mm | Encoder system: Resolver | Brake: ✓ | |
| Size: 60 x 60 mm | Encoder system: Absolute encoders | Brake: X | |
| Size: 60 x 60 mm | Encoder system: Absolute encoders | Brake: ✓ | |
| Size: 60 x 60 mm | Encoder system: Resolver | Brake: X | |
| Size: 60 x 60 mm | Encoder system: Resolver | Brake: ✓ | |
| Size: 80 x 80 mm | Encoder system: Absolute encoders | Brake: X | |
| Size: 80 x 80 mm | Encoder system: Absolute encoders | Brake: ✓ |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Codice tariffa doganale
85015220
Motore SE
Variante scelta

Motore SE 80-350-5-55-AK, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.688.51
0.0.688.51