Multiblock adesivo
Dati tecnici
Materiale incluso
Multiblock, PA, grigio
Cuscinetto VHB: adesivo acrilato (100% celle chiuse)
Pellicola protettiva VHB: pellicola di PE rivestita con silicone
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.698.22 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 9.6 g |
| Unita di consegna | 1 Unità = 10 pezzi |
| Materiale | PA |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
Il multiblock adesivo 8 si inserisce nella scanalatura 8 senza attrezzi. È disponibile anche nelle varianti con elementi piani con spessore di 4, 6 e 10 mm. Per le strutture a doppia parete, i multiblock adesivi sono disponibili con cuscinetti adesivi su entrambi i lati. Per garantire una stabilità ottimale dell’elemento piano è necessario posizionare un multiblock adesivo il più vicino possibile ad ogni angolo. La distanza massima tra due supporti non dovrebbe superare i 300 mm.
Con il giusto spessore dell’elemento piano, il lato superiore termina a filo del profilato. Si consiglia una fuga perimetrale di 3 mm. Per un posizionamento perfetto si dovrebbe utilizzare il distanziatore da 3 mm per multiblock adesivo 8. Quando gli elementi piani sono in posizione verticale, il distanziatore assorbe il carico anche in modo meccanico. Il distanziatore, inoltre, agevola il montaggio dell’elemento piano e lo trattiene in posizione durante la rimozione della pellicola protettiva.
Nota: i multiblock adesivi sono progettati per essere utilizzati in ambienti chiusi. I carichi sospesi degli elementi piani devono essere assorbiti anche meccanicamente.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Kształt konstrukcji: obustronny | Obszar przestawiania: 4 mm | |
| Kształt konstrukcji: obustronny | Obszar przestawiania: 6 mm | |
| Kształt konstrukcji: obustronny | Obszar przestawiania: 10 mm | |
| Kształt konstrukcji: jednostronny | Obszar przestawiania: 4 mm | |
| Kształt konstrukcji: jednostronny | Obszar przestawiania: 6 mm | |
| Kształt konstrukcji: jednostronny | Obszar przestawiania: 10 mm |
Downloads
Dati CAD
“Multiblock adesivo 8 10 mm, grigio simile a RAL 7042” è un set di prodotti e contiene il medesimo articolo 10 volte. La rappresentazione nei dati CAD si discosta quindi dal contenuto effettivo della distinta base.
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39191080