Multiblock adesivo


Variante scelta
Multiblock adesivo 8 2x4 mm, grigio simile a RAL 7042 (0.0.698.21)
Multiblock adesivo 8 2x4 mm, grigio simile a RAL 7042
0.0.698.21
Visualizza tutto
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Multiblock, PA, grigio
Cuscinetto VHB: adesivo acrilato (100% celle chiuse)
Pellicola protettiva VHB: pellicola di PE rivestita con silicone

Proprietà

Nr. articolo0.0.698.21
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 12.3 g
Unita di consegna1 Unità = 10 pezzi
MaterialePA
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Incollare anziché avvitare! I multiblock adesivi item sono la soluzione ideale per fissare in modo rapido, senza lavorazioni e a filo gli elementi piani nell’intelaiatura di profilati. La tecnologia di incollaggio consente anche una doppia chiusura delle aperture, senza viti, per ottenere in brevissimo tempo rivestimenti macchina con i lati lisci.
Il multiblock adesivo 8 si inserisce nella scanalatura 8 senza attrezzi. È disponibile anche nelle varianti con elementi piani con spessore di 4, 6 e 10 mm. Per le strutture a doppia parete, i multiblock adesivi sono disponibili con cuscinetti adesivi su entrambi i lati. Per garantire una stabilità ottimale dell’elemento piano è necessario posizionare un multiblock adesivo il più vicino possibile ad ogni angolo. La distanza massima tra due supporti non dovrebbe superare i 300 mm.
Con il giusto spessore dell’elemento piano, il lato superiore termina a filo del profilato. Si consiglia una fuga perimetrale di 3 mm. Per un posizionamento perfetto si dovrebbe utilizzare il distanziatore da 3 mm per multiblock adesivo 8. Quando gli elementi piani sono in posizione verticale, il distanziatore assorbe il carico anche in modo meccanico. Il distanziatore, inoltre, agevola il montaggio dell’elemento piano e lo trattiene in posizione durante la rimozione della pellicola protettiva.
Nota: i multiblock adesivi sono progettati per essere utilizzati in ambienti chiusi. I carichi sospesi degli elementi piani devono essere assorbiti anche meccanicamente.
I robusti cuscinetti adesivi dei multiblock sono coperti con una pellicola protettiva rossa. Per il montaggio basta appoggiare l’elemento piano al multiblock adesivo e rimuovere le strisce protettive sottostanti. Nell’item Academy è disponibile un video che mostra come fare: academy.item24.com

Istruzioni di montaggio

Sequenza di montaggio:
1. Posizionare il multiblock adesivo e bloccarlo con una rotazione di 90°
Il cuscinetto adesivo e la pellicola protettiva sono rivolti verso l’esterno
2. Agganciare i distanziatori da 3 mm (0.0.696.56) (facoltativo)
3. Posizionare e allineare l’elemento piano
L’estremità libera della pellicola protettiva deve rimanere accessibile
4. Tirare lentamente la pellicola protettiva attraverso la fessura
Mantenere bloccato l’elemento piano
5. Premere brevemente l’elemento piano
6. Fatto

Varianti

Ordinare per

Model:  Both sidesAdjustment range:  4 mm
Model:  Both sidesAdjustment range:  6 mm
Model:  Both sidesAdjustment range:  10 mm
Model:  One-sidedAdjustment range:  4 mm
Model:  One-sidedAdjustment range:  6 mm
Model:  One-sidedAdjustment range:  10 mm

Downloads

Dati CAD

“Multiblock adesivo 8 2x4 mm, grigio simile a RAL 7042” è un set di prodotti e contiene il medesimo articolo 10 volte. La rappresentazione nei dati CAD si discosta quindi dal contenuto effettivo della distinta base.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39191080