Dati tecnici
Materiale incluso
Squadra, GD-Zn, colore RAL9006 bianco alluminio
Inserto, GD-Zn, colore RAL9006 bianco alluminio
Dado quadro DIN 562-M6, acciaio, zincato
Lamierino flessibile, acciaio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.007.18 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Antistatico | No |
| Filetto | M6 |
| Peso | m = 120 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
La sicurezza antirotazione regolabile a gradini millimetrici consente l’adeguamento a componenti piani di diverso spessore per un’installazione a filo.
Le multisquadre 12 si possono far scorrere lungo la scanalatura del profilato, in modo da potersi facilmente collocare sul foro dell’elemento piano.
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
79070000