Nastro trasportatore 8 40 I

* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Proprietà

Serieserie 8
SerieTecnica di trasporto
AntistaticoNo
Unita di consegna1 set
Stato alla consegnapreassemblato

Descrizione

I nastri trasportatori 8 40 I con azionamento indiretto sono disponibili in otto larghezze fino a 400 mm e con lunghezze fino a 6.000 mm.
Nell’azionamento indiretto item, il motore viene posizionato sotto il nastro trasportatore. L’uso di set di fissaggio compatti per il motore consente un’uscita solo di poco più larga rispetto alla linea di trasporto. Questo consente di sfruttare al meglio lo spazio occupato da un nastro trasportatore e muovere senza difficoltà anche le merci larghe.
I nastri trasportatori sono disponibili in versione non cumulabile e cumulabile, nonché in versione cumulabile antistatica.
Il robusto telaio portante con due scanalature 8 liberamente utilizzabili agevola il fissaggio di una sponda e il collegamento di sostegni.
L’azionamento indiretto item si monta lateralmente sul set testata motore 8 40 (0.0.702.72). Il set di fissaggio per motore corrispondente viene montato a destra o a sinistra del percorso di trasporto e il motore viene posizionato sotto il percorso di trasporto.

Grazie a questo design particolarmente snello e alla posizione del motore, l’azionamento indiretto item risulta particolarmente compatto e può essere integrato senza difficoltà anche in spazi angusti. Inoltre, lo spazio rimanente in corrispondenza dell’uscita permette di movimentare merci più larghe del nastro trasportatore.
Il set di fissaggio per motore dell’azionamento indiretto item trasmette la coppia del motore alla puleggia motrice tramite una catena e due pignoni per catena.
La catena e i relativi pignoni devono essere controllati regolarmente per individuare eventuali segni di usura. All’occorrenza devono essere sostituiti con la catena 3/8" 1x44 (0.0.730.94) e il set pignone per catena z10 d12 (0.0.730.99)

Istruzioni di montaggio

La catena è dotata di una protezione contro l’usura e la corrosione e lubrificata di fabbrica. Per garantire una lunga durata della catena si consiglia di lubrificarla regolarmente con lubrificanti per catena reperibili in commercio.
Si raccomanda di eseguire una rilubrificazione dopo 100 ore di funzionamento, in seguito a intervalli di 500 ore. Prima di procedere alla rilubrificazione, rimuovere il vecchio lubrificante con un panno pulito.