Nastro trasportatore a cinghia dentata 8 40 D
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| interasse nastro trasportatore | LA = 500–6000 mm |
|---|---|
| Disposizione della trasmissione | Lato di uscita sinistra/destra |
| Pozione della trasmissione | 0°; 90°; 180°; 270° |
| Serie | serie 8 |
| Serie | Tecnica di trasporto |
| Larghezza complessiva del trasportatore | BG = 40, 80 mm |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Stato alla consegna | preassemblato |
| Carico totale max. durante il trasporto | 100 kg |
| Carico totale max. con trasporto cumulabile | 50 kg |
| Carico del percorso max. | 25 kg/m |
| Tensione nominale | Un = 230/400 V |
| Velocità del nastro trasportatore BFT | V TB = 2.8–31.4 m/min |
| Larghezza del nastro trasportatore | BT = BG-8 mm |
Descrizione
Le spalle di contenimento ad attrito ridotto sostengono la cinghia dentata in presenza di forze laterali e aumentano la sicurezza sul lavoro. A seconda del tipo di superficie, il nastro trasportatore a cinghia dentata 8 40 D consente un trasporto cumulabile grazie all’attrito statico ridotto oppure continuo con una pendenza fino a 20°.
Il robusto telaio portante con due scanalature 8 liberamente utilizzabili agevola il fissaggio di accessori, il collegamento di sostegni e l’integrazione nelle macchine.
Nastro trasportatore a cinghia dentata 8 40 D
* Indicazione obbligatoria