Nastro trasportatore doppio a cinghia dentata 8 40 I

* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Proprietà

Serieserie 8
SerieTecnica di trasporto
AntistaticoNo
Unita di consegna1 set
Stato alla consegnapreassemblato

Descrizione

I nastri trasportatori a cinghia dentata doppi 8 40 I con azionamento indiretto sono disponibili con cinghia dentata nelle due larghezze di 40 e 80 mm, e con lunghezze fino a 6.000 mm. L’interasse tra le due cinghie dentate sincronizzate può raggiungere i 2.400 mm.
La cinghia dentata con cavetti in acciaio integrati trasporta senza slittamenti anche le merci pesanti e garantisce una lunga durata. Questo consente il trasporto efficiente dei prodotti rigidi di peso elevato.
Nell’azionamento indiretto item, il motore viene posizionato sotto il nastro trasportatore. Grazie ai compatti set di fissaggio per motore, l’uscita risulta solo leggermente più larga del percorso di trasporto. Questo consente di sfruttare al meglio lo spazio occupato da un nastro trasportatore e muovere senza difficoltà anche le merci larghe.
Oltre a essere disponibile in versione antistatica e cumulabile, la cinghia dentata è disponibile anche in una variante non cumulabile.
Il robusto telaio portante con due scanalature 8 liberamente utilizzabili agevola il fissaggio di una sponda e il collegamento di sostegni.
L’azionamento indiretto item si monta lateralmente sul set testata motore 8 40 (0.0.702.72). Il set di fissaggio per motore corrispondente viene montato a destra o a sinistra del percorso di trasporto e il motore viene posizionato sotto il percorso di trasporto.

Grazie a questo design particolarmente snello e alla posizione del motore, l’azionamento indiretto item risulta particolarmente compatto e può essere integrato senza difficoltà anche in spazi angusti. Inoltre, lo spazio rimanente in corrispondenza dell’uscita permette di movimentare merci più larghe del nastro trasportatore.
Il set di fissaggio per motore dell’azionamento indiretto item trasmette la coppia del motore alla puleggia motrice tramite una catena e due pignoni per catena.
La catena e i relativi pignoni devono essere controllati regolarmente per individuare eventuali segni di usura. All’occorrenza devono essere sostituiti con la catena 3/8" 1x44 (0.0.730.94) e il set pignone per catena z10 d12 (0.0.730.99)

Istruzioni di montaggio

La catena è dotata di una protezione contro l’usura e la corrosione e lubrificata di fabbrica. Per garantire una lunga durata della catena si consiglia di lubrificarla regolarmente con lubrificanti per catena reperibili in commercio.
Si raccomanda di eseguire una rilubrificazione dopo 100 ore di funzionamento, in seguito a intervalli di 500 ore. Prima di procedere alla rilubrificazione, rimuovere il vecchio lubrificante con un panno pulito.