Nastro trasportatore con sponda e svasatura – cumulabile

configurazione

Dati tecnici

Proprietà

Unita di consegna1 set
Stato alla consegnanon assemblati

Descrizione

Il nastro trasportatore cumulabile dispone di un sistema di sponde svasato nella zona di ingresso che consente di riunire i colli in modo sicuro. Le staffe di supporto a L permettono di impostare in modo flessibile l’altezza e la larghezza della guida laterale sull’intero percorso di trasporto. La larghezza del nastro, pari a 400 mm, consente di trasportare in modo sicuro anche colli di dimensioni diverse. Inoltre, la sponda del nastro trasportatore può essere dotata di listelli di scorrimento.
Il nastro trasportatore 8 40 D è disponibile in versione cumulabile, non cumulabile e antistatica, in otto larghezze fino a 400 mm e con interassi fino a 6.000 mm. Tutti gli esempi di soluzioni con i nastri trasportatori possono essere adattati senza difficoltà alla propria applicazione.

Note sui nastri trasportatori industriali:
- La scelta del motore utilizzato deve basarsi sulle caratteristiche del processo e della merce trasportata sul nastro.
- Un nastro trasportatore 8 40 D-400 cumulabile può essere azionato con un carico massimo di 50 kg e con un carico parziale di 25 kg/m.

Downloads

Documentazione del progetto

Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?

Cosa comprende?

Dati CAD

Qui puoi scaricare l’intero progetto come file CAD.