Dati tecnici
Proprietà
| Unita di consegna | 1 set | 
|---|---|
| Stato alla consegna | non assemblati | 
Descrizione
I nastri trasportatori sono indicati per il trasporto di materiale sfuso e oggetti non intrinsecamente stabili. In combinazione con il sistema di sponde, il nastro trasportatore con larghezza di 320 mm permette di trasportare in modo sicuro colli di diverse dimensioni. Con una lunghezza di 3.000 mm, questa struttura consente di trasportare sul nastro carichi fino a 75 kg.
Il nastro trasportatore 8 40 D è disponibile in versione cumulabile, non cumulabile e antistatica, in otto larghezze fino a 400 mm e con interassi fino a 6.000 mm. Tutti gli esempi di soluzioni con i nastri trasportatori possono essere adattati senza difficoltà alla propria applicazione.
Note sui nastri trasportatori industriali:
- La scelta del motore utilizzato deve basarsi sulle caratteristiche del processo e della merce trasportata sul nastro.
- Un nastro trasportatore 8 40 D-400 non cumulabile può essere azionato con massimo 100 kg e con un carico parziale di 25 kg/m.
Downloads
Documentazione del progetto
Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?
Cosa comprende? 
Dati CAD
Qui puoi scaricare l’intero progetto come file CAD.